Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - s automatickým zajištěním 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

This Gas Spring also referred as Gas Strut has a safety locking system to ensure operator safety for difficult access application. It is easy to control and there is not need for a separate safety rod due to It's manual release in critical lift -assist operations. This safety locking gas spring is made of a steel rod and tube made of carbon steel with epoxy powder coated finish. This part number contain 2 gas struts ( 1 safety and 1 adjustable force) fitted with ball joints, 4 polyamide eyes, 1 Allen key and instruction leaflet.
Nové objednací číslo:

10202982

Staré objednací číslo:

1253233

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Vysunutá délka 264.0 mm
Délka zdvihu 100.0 mm
Kompatibilní průměr pistu 18.0 mm
Velikost závitu M6 x 1;M8 x 1.25
Průměr pístu/táhla 8.0 mm
Délka závitu 12.5 mm
Materiál výztuhy ocel
Povrchová úprava hlavní části Epoxidový práškový nástřik
Barva černá
Příslušenství v balení 4 x kulový kloub B2 z oceli; 4 x oko E3 z polyamidu
Typ automatické zajištění
Celní nomenklatura 7326909890
Průměr profilu 18.0 mm
Velikost závitu M6 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás