10203033
1253238
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastavitelnost | nastavitelná síla |
---|---|
Vysunutá délka | 18.307 in |
Vysunutá délka | 465.0 mm |
Délka zdvihu | 7.874 in |
Délka zdvihu | 200.0 mm |
Kompatibilní průměr pistu | 0.906 in |
Kompatibilní průměr pistu | 23.0 mm |
Velikost závitu | M8 X 1.25 |
Průměr pístu/táhla | 0.394 in |
Průměr pístu/táhla | 10.0 mm |
Délka závitu | 0.472 in |
Délka závitu | 12.0 mm |
Materiál výztuhy | ocel |
Povrchová úprava hlavní části | Epoxidový práškový nástřik |
Barva | černá |
Příslušenství v balení | 4 x kulový kloub B4 z oceli; 4 x oko Z5 z pozinkované oceli |
Typ | automatické zajištění |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Průměr profilu | 0.906 in |
Průměr profilu | 23.0 mm |
Velikost závitu | M8 x 1.25 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku