Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - se zajištěním 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Nové objednací číslo:

10537923

Staré objednací číslo:

1572682

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 5 705,9354 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 705,94 Kč

1 x 5 705,9354 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vysunutá délka 265.0 mm
Délka zdvihu 100.0 mm
Kompatibilní průměr pistu 28.0 mm
Velikost závitu M8
Průměr pístu/táhla 10.0 mm
Barva černá
Typ Locking Gas Strut
Celní nomenklatura 9402900000
Průměr profilu 28.0 mm
Velikost závitu M10 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás