Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - se zajištěním 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Nové objednací číslo:

10354308

Staré objednací číslo:

1572686

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 2 662,7698 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 662,77 Kč

1 x 2 662,7698 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vysunutá délka 365.0 mm
Délka zdvihu 150.0 mm
Kompatibilní průměr pistu 23.0 mm
Velikost závitu M8 x 1;M8 x 1.25
Průměr pístu/táhla 8.0 mm
Materiál výztuhy ocel uhlíková
Barva černá
Typ Uzamykací
Celní nomenklatura 8708809990
Průměr profilu 23.0 mm
Velikost závitu M8 x 1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás