Menu Vyhledávání

lineární rukojetí Klíč – východní ocel 30.0 mm

Tento zámek má rukojeť, která se používá lineárním pohybem, při kterém rukojeť snadno otevře nebo uzavře zámek. Umožňuje vícebodové zamykání pomocí táhel.
Nové objednací číslo:

20795658

Staré objednací číslo:

20795658

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 453,1632 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

9 063,26 Kč

20 x 453,1632 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rukojeti 288.0 mm
Tloušťka panelu 0.5 - 2.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Typ klíče Klíč – východní
Materiál těla Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Materiál západky ocel
Povrchová úprava rukojeti zinek tlakově litý
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás