Menu Vyhledávání

Zámek s lineární rukojetí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Barva: černá Produktová řada: SR204, SR504

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 64
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka rukojeti Šířka rukojeti Typ klíče Koupit
484,4698 Kč - 484,4698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
36.0 mm
Provedení se stejným klíči
427,3352 Kč - 427,3352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
351,4167 Kč - 351,4167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Trojhranný klíč 9,0 mm
409,3339 Kč - 409,3339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Provedení se stejným klíči
392,8979 Kč - 392,8979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
S odlišnými klíči
351,4167 Kč - 351,4167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Klíč – východní
351,4167 Kč - 351,4167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
352,982 Kč - 352,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Trojhranný klíč 9,0 mm
458,6418 Kč - 458,6418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Euro klíč
453,1632 Kč - 453,1632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
520,4724 Kč - 520,4724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
S odlišnými klíči
453,1632 Kč - 453,1632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Trojhranný klíč 9,0 mm
484,4698 Kč - 484,4698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Euro klíč
352,982 Kč - 352,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Klíč – východní
494,6444 Kč - 494,6444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
S odlišnými klíči
377,2446 Kč - 377,2446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
186.0 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
453,1632 Kč - 453,1632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
453,9458 Kč - 453,9458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Klíč – východní
427,3352 Kč - 427,3352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Oboustranný klíč 3,0 mm
486,0351 Kč - 486,0351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
288.0 mm
Provedení se stejným klíči
  • z/ze 4
lineární rukojetí Provedení se stejným klíči ocel 30.0 mm

20795511

Cenové rozmezí
484,4698 Kč - 484,4698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Šířka rukojeti
    36.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
lineární rukojetí Oboustranný klíč 5,0 mm ocel 30.0 mm

20795580

Cenové rozmezí
427,3352 Kč - 427,3352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Trojhranný klíč 9,0 mm ocel 30.0 mm

20796105

Cenové rozmezí
351,4167 Kč - 351,4167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 9,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Provedení se stejným klíči ocel 30.0 mm

20795993

Cenové rozmezí
409,3339 Kč - 409,3339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí S odlišnými klíči ocel 30.0 mm

20795856

Cenové rozmezí
392,8979 Kč - 392,8979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Klíč – východní ocel 30.0 mm

20796129

Cenové rozmezí
351,4167 Kč - 351,4167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Klíč – východní
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Čtvercový klíč 8,0 mm ocel 30.0 mm

20796082

Cenové rozmezí
351,4167 Kč - 351,4167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Trojhranný klíč 9,0 mm ocel 30.0 mm

20795955

Cenové rozmezí
352,982 Kč - 352,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 9,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Euro klíč ocel 30.0 mm

20795542

Cenové rozmezí
458,6418 Kč - 458,6418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Čtvercový klíč 8,0 mm ocel 30.0 mm

20795610

Cenové rozmezí
453,1632 Kč - 453,1632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí S odlišnými klíči ocel 30.0 mm

20795696

Cenové rozmezí
520,4724 Kč - 520,4724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Trojhranný klíč 9,0 mm ocel 30.0 mm

20795634

Cenové rozmezí
453,1632 Kč - 453,1632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 9,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Euro klíč ocel 30.0 mm

20795559

Cenové rozmezí
484,4698 Kč - 484,4698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Klíč – východní ocel 30.0 mm

20795979

Cenové rozmezí
352,982 Kč - 352,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Klíč – východní
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí S odlišnými klíči ocel 30.0 mm

20795689

Cenové rozmezí
494,6444 Kč - 494,6444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Čtvercový klíč 8,0 mm ocel 30.0 mm

20796099

Cenové rozmezí
377,2446 Kč - 377,2446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    186.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Oboustranný klíč 5,0 mm ocel 30.0 mm

20795597

Cenové rozmezí
453,1632 Kč - 453,1632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Klíč – východní ocel 30.0 mm

20795801

Cenové rozmezí
453,9458 Kč - 453,9458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Klíč – východní
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Oboustranný klíč 3,0 mm ocel 30.0 mm

20795566

Cenové rozmezí
427,3352 Kč - 427,3352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
lineární rukojetí Provedení se stejným klíči ocel 30.0 mm

20795665

Cenové rozmezí
486,0351 Kč - 486,0351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    288.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Materiál těla
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna