Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
52,1234 Kč - 80,7133 Kč 101 Skladem
Oboustranný klíč 5,0 mm
36,5974 Kč - 80,7133 Kč 46 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
36,5974 Kč - 80,7133 Kč 15 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
46,3387 Kč - 72,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
26.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
18.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
22.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
8.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
28.5 mm
281,3475 Kč - 312,6085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
bez povrchové úpravy
Klíč s drážkou
13.5 mm
443,5026 Kč - 492,7806 Kč 43 Skladem
univerzální
ocel nerezavějící
pochromováno
Železniční klíč
26.0 mm
40,5264 Kč - 45,0293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
bez povrchové úpravy
Oboustranný klíč 5,0 mm
24.5 mm
50,0093 Kč - 77,7921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
26.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
28.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
26.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
24.5 mm
46,3387 Kč - 72,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
28.5 mm
53,0441 Kč - 79,4065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Oboustranný klíč 5,0 mm
8.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
14.5 mm
46,3387 Kč - 72,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
14.5 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
14.5 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm polyamid

20050498

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 52,1234 Kč

Skladové zásoby
101 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050542

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 36,5974 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050597

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 36,5974 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20077891

Cenové rozmezí
72,0826 Kč - 46,3387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20078089

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 22.5 mm polyamid

20078102

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 8.5 mm polyamid

20078263

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 28.5 mm polyamid

20078225

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 13.5 mm ocel nerezavějící

20051914

Cenové rozmezí
312,6085 Kč - 281,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Železniční klíč 26.0 mm

20079499

Cenové rozmezí
492,7806 Kč - 443,5026 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové 32.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20050948

Cenové rozmezí
45,0293 Kč - 40,5264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20077914

Cenové rozmezí
77,7921 Kč - 50,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm polyamid

20077969

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 26.5 mm polyamid

20078188

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 24.5 mm polyamid

20078140

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20077938

Cenové rozmezí
72,0826 Kč - 46,3387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20077976

Cenové rozmezí
79,4065 Kč - 53,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 14.5 mm polyamid

20078027

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 14.5 mm zinek tlakově litý

20078010

Cenové rozmezí
72,0826 Kč - 46,3387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 14.5 mm polyamid

20078041

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm