Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Povrchová úprava | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 77,4524 Kč - 108,4335 Kč | 50 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
|
||
| 77,4524 Kč - 108,4335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
| 68,2955 Kč - 95,6137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 106,7333 Kč - 166,0298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 72,6117 Kč - 101,6564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 99,9928 Kč - 139,99 Kč | 36 Skladem |
|
|
||
| 77,5631 Kč - 108,5883 Kč | 107 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 77,5631 Kč - 108,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 76,0232 Kč - 106,4325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
pochromováno
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.965 in
24.5 mm
|
černě práškováno
|
||
| 132,9701 Kč - 206,8425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
černě práškováno
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku