Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové - mini - s pružinou

Skladem

Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.

Produktová řada: SR5528

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava Materiál jazýčku Materiál pouzdra Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
47,2561 Kč - 66,1585 Kč 57 Skladem
29,2081 Kč - 45,4349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47,3253 Kč - 66,2555 Kč 100 Skladem
47,3253 Kč - 66,2555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47,3253 Kč - 66,2555 Kč 255 Skladem
47,3253 Kč - 66,2555 Kč 84 Skladem
56,4276 Kč - 78,9986 Kč 2 Skladem
46,3847 Kč - 64,9386 Kč 304 Skladem
47,3253 Kč - 66,2555 Kč 51 Skladem
47,3253 Kč - 66,2555 Kč 69 Skladem
47,2312 Kč - 102,9038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39,2997 Kč - 61,1328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47,3244 Kč - 66,2541 Kč 25 Skladem
47,3769 Kč - 52,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
ocel
polyamid
Čtvercový klíč 6,0 mm
19.5 mm
47,3769 Kč - 52,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
ocel
polyamid
Čtvercový klíč 6,0 mm
13.5 mm
37,1782 Kč - 41,3091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez povrchové úpravy
ocel
polyamid
Trojhranný klíč 7,0 mm
13.5 mm
48,0469 Kč - 53,8321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pochromováno
ocel
polyamid
Trojhranný klíč 7,0 mm
13.5 mm
47,3769 Kč - 52,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pochromováno
ocel
polyamid
Klíč s drážkou
20.5 mm
37,1782 Kč - 41,3091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez povrchové úpravy
ocel
polyamid
Trojhranný klíč 7,0 mm
19.5 mm
47,3769 Kč - 52,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černě práškováno
ocel
polyamid
Čtvercový klíč 6,0 mm
20.5 mm
  • z/ze 3
Zámky čtvrtotáčkové zinek tlakově litý

20080693

Cenové rozmezí
66,1585 Kč - 47,2561 Kč

Skladové zásoby
57 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20121105

Cenové rozmezí
45,4349 Kč - 29,2081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20120962

Cenové rozmezí
66,2555 Kč - 47,3253 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20120979

Cenové rozmezí
66,2555 Kč - 47,3253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky zinek tlakově litý

20121044

Cenové rozmezí
66,2555 Kč - 47,3253 Kč

Skladové zásoby
255 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky zinek tlakově litý

20120993

Cenové rozmezí
66,2555 Kč - 47,3253 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky

20121013

Cenové rozmezí
78,9986 Kč - 56,4276 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20121006

Cenové rozmezí
64,9386 Kč - 46,3847 Kč

Skladové zásoby
304 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky

20121020

Cenové rozmezí
66,2555 Kč - 47,3253 Kč

Skladové zásoby
51 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky zinek tlakově litý

20121099

Cenové rozmezí
66,2555 Kč - 47,3253 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky

20121037

Cenové rozmezí
102,9038 Kč - 47,2312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky zinek tlakově litý

20120986

Cenové rozmezí
61,1328 Kč - 39,2997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky zinek tlakově litý

20121051

Cenové rozmezí
66,2541 Kč - 47,3244 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 19.5 mm Čtvercový klíč 6,0 mm

20073794

Cenové rozmezí
52,6411 Kč - 47,3769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Zámky čtvrtotáčkové 13.5 mm Čtvercový klíč 6,0 mm

20073763

Cenové rozmezí
52,6411 Kč - 47,3769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 13.5 mm

20073862

Cenové rozmezí
41,3091 Kč - 37,1782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Rozpětí zachycení
    13.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 13.5 mm Trojhranný klíč 7,0 mm

20073848

Cenové rozmezí
53,8321 Kč - 48,0469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Zámky čtvrtotáčkové 20.5 mm Klíč s drážkou

20073992

Cenové rozmezí
52,6411 Kč - 47,3769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 19.5 mm

20073893

Cenové rozmezí
41,3091 Kč - 37,1782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Rozpětí zachycení
    19.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 20.5 mm Čtvercový klíč 6,0 mm

20073824

Cenové rozmezí
52,6411 Kč - 47,3769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem