Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové – se snadnou montáží

Skladem

Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ rukojeti Maximální rozpětí zachycení Typ klíče Koupit
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
26.5 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
46,478 Kč - 72,2989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
22.5 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
34,8585 Kč - 54,2242 Kč 48 Skladem
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
22.5 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
24.5 mm
Klíč s drážkou
38,2825 Kč - 59,5506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
28.5 mm
Klíč s drážkou
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
8.5 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
46,478 Kč - 72,2989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
22.5 mm
Trojhranný klíč 8,0 mm
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
28.5 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
46,3078 Kč - 72,0342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
24.5 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
14.5 mm
Klíč s drážkou
38,2825 Kč - 59,5506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
18.5 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
18.5 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
38,2825 Kč - 59,5506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
22.5 mm
Klíč s drážkou
51,5964 Kč - 57,3294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
18.5 mm
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
24.5 mm
Klíč s drážkou
51,5964 Kč - 57,3294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
18.5 mm
Čtvercový klíč 8,0 mm
649,136 Kč - 908,7903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
28.5 mm
Šestihranný klíč
46,478 Kč - 72,2989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
8.5 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť na klíč
24.5 mm
Klíč s drážkou
34,8585 Kč - 54,2242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
14.5 mm
Oboustranný klíč 5,0 mm
  • z/ze 4
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 26.5 mm polyamid

20077044

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 22.5 mm polyamid

20077020

Cenové rozmezí
72,2989 Kč - 46,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 22.5 mm polyamid

20077105

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 24.5 mm ocel pozinkovaná

20077273

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 28.5 mm ocel pozinkovaná

20077297

Cenové rozmezí
59,5506 Kč - 38,2825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 8.5 mm polyamid

20077143

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 22.5 mm polyamid

20077181

Cenové rozmezí
72,2989 Kč - 46,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 28.5 mm polyamid

20077051

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 24.5 mm polyamid

20077112

Cenové rozmezí
72,0342 Kč - 46,3078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 14.5 mm ocel pozinkovaná

20077235

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 18.5 mm polyamid

20077006

Cenové rozmezí
59,5506 Kč - 38,2825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20077082

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 22.5 mm polyamid

20077266

Cenové rozmezí
59,5506 Kč - 38,2825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    22.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20079116

Cenové rozmezí
57,3294 Kč - 51,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 24.5 mm polyamid

20079246


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20079024

Cenové rozmezí
57,3294 Kč - 51,5964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové Šestihranný klíč 28.5 mm zinek tlakově litý

20075194

Cenové rozmezí
908,7903 Kč - 649,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Šestihranný klíč
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 8.5 mm Ocel pozinkovaná

20126230

Cenové rozmezí
72,2989 Kč - 46,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Klíč s drážkou 24.5 mm polyamid

20126445


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť na klíč
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Materiál jazýčku
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
Zámky čtvrtotáčkové Oboustranný klíč 5,0 mm 14.5 mm ocel pozinkovaná

20126223

Cenové rozmezí
54,2242 Kč - 34,8585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 5,0 mm
  • Provedení
    univerzální
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm