Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,8954 Kč - 196,476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 67,0196 Kč - 104,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 86,8954 Kč - 196,476 Kč | 20 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 67,0196 Kč - 104,2529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 67,0181 Kč - 104,2505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 55,7623 Kč - 106,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 69,2648 Kč - 106,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
||
| 63,2192 Kč - 124,5287 Kč | 826 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 55,3401 Kč - 124,5287 Kč | 16 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 64,9187 Kč - 125,353 Kč | 1 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
|
||
| 64,4969 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 20119867 | 64,4946 Kč - 124,5287 Kč | 1320 Skladem |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
|
| 64,4025 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 64,4946 Kč - 124,5287 Kč | 21 Skladem |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 81,6446 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 49,851 Kč - 49,851 Kč | 11 Skladem |
|
polyamid
|
|
|
|
||
| 56,8947 Kč - 106,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku