Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,4579 Kč - 106,9767 Kč | 38 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 970,3875 Kč - 970,3875 Kč | 47 Skladem |
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
matné
|
Železniční klíč
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 54,3271 Kč - 84,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 26,7547 Kč - 41,6184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 50,0093 Kč - 77,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 50,0093 Kč - 77,7921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
plastový povlak
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 385,2081 Kč - 723,8018 Kč | 161 Skladem |
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 44,862 Kč - 49,8467 Kč | 101 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
černě práškováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 64,4969 Kč - 124,5287 Kč | 30 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 5 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
|||
| 64,4955 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
|
||
| 64,4998 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
|
||
| 63,2153 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 996 Skladem |
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 60,3782 Kč - 124,5287 Kč | 49 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 64,4911 Kč - 124,5287 Kč | 39 Skladem |
|
|
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|
||
| 67,8791 Kč - 124,5287 Kč | 45 Skladem |
|
|
|
|
|
||
| 20119799 | 81,6424 Kč - 124,5287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku