Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
86,8954 Kč - 121,6536 Kč 24 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
24.5 mm
67,4912 Kč - 116,0837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Klíč s drážkou
27.0 mm
64,9198 Kč - 125,353 Kč 49 Skladem
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 7,0 mm
60 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 3,0 mm
18.5 mm
63,6298 Kč - 125,353 Kč 9084 Skladem
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 7,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
14.5 mm
86,8954 Kč - 121,6536 Kč 1 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
26.5 mm
86,8954 Kč - 121,6536 Kč 249 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
18.5 mm
64,498 Kč - 124,5287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 3,0 mm
86,8954 Kč - 196,476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
8.5 mm
69,2667 Kč - 106,9767 Kč 25 Skladem
Čtvercový klíč 8,0 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
26.5 mm
67,0196 Kč - 104,2529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
pochromováno
Klíč s drážkou
30.0 mm
86,8954 Kč - 121,6536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 3,0 mm
14.5 mm
64,4957 Kč - 124,5287 Kč 239 Skladem
Trojhranný klíč 8,0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 8,0 mm
28.5 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč 49 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
26.5 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
8.5 mm
64,917 Kč - 125,353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zinek tlakově litý
Trojhranný klíč 7,0 mm
86,8954 Kč - 121,6536 Kč 727 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
28.5 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 24.5 mm zinek tlakově litý

20072940

Cenové rozmezí
121,6536 Kč - 86,8954 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 27.0 mm zinek tlakově litý

20072575

Cenové rozmezí
116,0837 Kč - 67,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    27.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 26.5 mm zinek tlakově litý

20055813

Cenové rozmezí
125,353 Kč - 64,9198 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky 18.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20072681


Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20055837

Cenové rozmezí
125,353 Kč - 63,6298 Kč

Skladové zásoby
9084 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky 14.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20072780


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
Zámky 26.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20072841

Cenové rozmezí
121,6536 Kč - 86,8954 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky 18.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20072803

Cenové rozmezí
121,6536 Kč - 86,8954 Kč

Skladové zásoby
249 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 8.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20055561

Cenové rozmezí
124,5287 Kč - 64,498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 8.5 mm zinek tlakově litý

20073008

Cenové rozmezí
196,476 Kč - 86,8954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055905

Cenové rozmezí
106,9767 Kč - 69,2667 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky 26.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073206

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 30.0 mm zinek tlakově litý

20072599

Cenové rozmezí
104,2529 Kč - 67,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    30.0 mm
Zámky 14.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm zinek tlakově litý

20072667

Cenové rozmezí
121,6536 Kč - 86,8954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20055981

Cenové rozmezí
124,5287 Kč - 64,4957 Kč

Skladové zásoby
239 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky 28.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073220


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky 26.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20073084

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
Zámky 8.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20072889

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20055820

Cenové rozmezí
125,353 Kč - 64,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 7,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 28.5 mm zinek tlakově litý

20072988

Cenové rozmezí
121,6536 Kč - 86,8954 Kč

Skladové zásoby
727 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm