Menu Vyhledávání

Zámky čtvrtotáčkové

Skladem

Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.

Produktová řada: SR5007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 253
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál Povrchová úprava Typ klíče Rozpětí zachycení Koupit
48,2379 Kč - 85,869 Kč 2 Skladem
polyamid
40,5264 Kč - 45,0293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
56,8877 Kč - 85,869 Kč 48 Skladem
polyamid
443,5026 Kč - 492,7806 Kč 43 Skladem
univerzální
ocel nerezavějící
pochromováno
Železniční klíč
26.0 mm
43,758 Kč - 68,068 Kč 48 Skladem
univerzální
polyamid
plastový povlak
Trojhranný klíč 8,0 mm
28.5 mm
54,3271 Kč - 84,5089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
černě práškováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
18.5 mm
372,6401 Kč - 723,8018 Kč 17 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Trojhranný klíč 8,0 mm
365,2419 Kč - 723,8018 Kč 3 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 3,0 mm
33,5562 Kč - 37,2847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Oboustranný klíč 3,0 mm
473,7083 Kč - 723,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 3,0 mm
67,0196 Kč - 104,2529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
černě práškováno
Čtvercový klíč 7,0 mm
20.0 mm
32,4211 Kč - 36,0234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Trojhranný klíč 8,0 mm
960,7615 Kč - 1 795,5728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
Trojhranný klíč 8,0 mm
372,6401 Kč - 723,8018 Kč 159 Skladem
ocel nerezavějící AISI 304
Čtvercový klíč 8,0 mm
372,6401 Kč - 723,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 304
Oboustranný klíč 3,0 mm
52,1234 Kč - 80,7133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercový klíč 8,0 mm
40,5264 Kč - 45,0293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
zinek tlakově litý
bez povrchové úpravy
Oboustranný klíč 5,0 mm
24.5 mm
20119805 69,2648 Kč - 106,9767 Kč 91 Skladem
univerzální
zinek tlakově litý
pochromováno
Oboustranný klíč 5,0 mm
28.5 mm
67,4912 Kč - 116,0837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
černě práškováno
Trojhranný klíč 7,0 mm
27.0 mm
67,4912 Kč - 116,0837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
zinek tlakově litý
černě práškováno
Klíč s drážkou
30.0 mm
  • z/ze 13
Zámky čtvrtotáčkové trojúhelník 8,0 mm 24.5 mm polyamid

20050825

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 48,2379 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové čtverec 8,0 mm 18.5 mm polyamid

20050764

Cenové rozmezí
45,0293 Kč - 40,5264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové s drážkou 18.5 mm polyamid

20050917

Cenové rozmezí
85,869 Kč - 56,8877 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Délka jazýčku
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové Železniční klíč 26.0 mm

20079499

Cenové rozmezí
492,7806 Kč - 443,5026 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 8,0 mm 28.5 mm polyamid

20078249

Cenové rozmezí
68,068 Kč - 43,758 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    plastový povlak
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 18.5 mm zinek tlakově litý

20072933

Cenové rozmezí
84,5089 Kč - 54,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 26.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050191

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,6401 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050054

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 365,2419 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm polyamid

20050467

Cenové rozmezí
37,2847 Kč - 33,5562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050047

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 473,7083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové Čtvercový klíč 7,0 mm 20.0 mm zinek tlakově litý

20072445

Cenové rozmezí
104,2529 Kč - 67,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Rozpětí zachycení
    20.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm polyamid

20050603

Cenové rozmezí
36,0234 Kč - 32,4211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zámky čtvrtotáčkové 14.5 mm Trojhranný klíč 8,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050160

Cenové rozmezí
1 795,5728 Kč - 960,7615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Trojhranný klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050139

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,6401 Kč

Skladové zásoby
159 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 24.5 mm Oboustranný klíč 3,0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20050061

Cenové rozmezí
723,8018 Kč - 372,6401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Materiál
    ocel nerezavějící AISI 304
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Oboustranný klíč 3,0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky čtvrtotáčkové 18.5 mm Čtvercový klíč 8,0 mm polyamid

20050559

Cenové rozmezí
80,7133 Kč - 52,1234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál pouzdra
    polyamid
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky čtvrtotáčkové 32.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm

20050948

Cenové rozmezí
45,0293 Kč - 40,5264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
Zámky čtvrtotáčkové 28.5 mm Oboustranný klíč 5,0 mm zinek tlakově litý

20119805

Cenové rozmezí
106,9767 Kč - 69,2648 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • Provedení
    univerzální
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Materiál
    zinek tlakově litý
Zámky čtvrtotáčkové Trojhranný klíč 7,0 mm 27.0 mm zinek tlakově litý

20072520

Cenové rozmezí
116,0837 Kč - 67,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Rozpětí zachycení
    27.0 mm
Zámky čtvrtotáčkové 30.0 mm zinek tlakově litý

20072605

Cenové rozmezí
116,0837 Kč - 67,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení
    pravé i levé provedení
  • Typ rukojeti
    Rukojeť uzamykatelná tvarovým klíčem
  • Materiál
    zinek tlakově litý
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Rozpětí zachycení
    30.0 mm