Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Provedení západky | Výška pouzdra | Délka montážního otvoru | Materiál jazýčku | Průměr pouzdra | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,8578 Kč - 276,6678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
| 130,531 Kč - 182,7434 Kč | 58 Skladem |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 1.433 in
19.2 - 36.4 mm
|
||
| 422,1429 Kč - 469,0479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Zámky s jazýčkem
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 72,252 Kč - 112,392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 93,8631 Kč - 146,0093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 112,6841 Kč - 175,2863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť křídlová
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 123,8597 Kč - 173,4036 Kč | 74 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 130,5241 Kč - 182,7337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 130,531 Kč - 182,7434 Kč | 7 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 130,3448 Kč - 182,4827 Kč | 19 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 97,1486 Kč - 151,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 97,1486 Kč - 151,1202 Kč | 36 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
ocel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 427,4559 Kč - 598,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 145,5815 Kč - 226,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť křídlová
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 144,4054 Kč - 202,1676 Kč | 150 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 93,8631 Kč - 146,0093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 123,6384 Kč - 192,3264 Kč | 10 Skladem |
Rukojeť křídlová
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 97,1486 Kč - 151,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 152,8637 Kč - 237,7878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Rukojeť křídlová
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku