Menu Vyhledávání

Zámky kompresní – nastavitelné, malé

Skladem

Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ rukojeti Provedení západky Výška pouzdra Délka montážního otvoru Materiál jazýčku Průměr pouzdra Rozpětí zachycení Koupit
180,6585 Kč - 200,7317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rukojeť křídlová
Small Compression Latches
21.5 mm
16.2 mm
zinek tlakově litý
21.0 mm
22.4 - 33.2 mm
  • z/ze 3
Zámky kompresní 16.2 mm 13.5 mm zinek tlakově litý

20063542

Cenové rozmezí
200,7317 Kč - 180,6585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Materiál jazýčku
    zinek tlakově litý
  • Materiál pouzdra
    zinek tlakově litý