Menu Vyhledávání

Zámky kompresní Oboustranný klíč 3,0 mm 40.0 mm

Tento kompresní zámek s indikátorem má kompresní mechanismus pro hermetické uzavření. To pomáhá snížit vibrace a zabránit průniku prachu a vody. Má také indikátor, který ukazuje, zda je zámek otevřený nebo uzamčený, což usnadňuje používání.
Nové objednací číslo:

20767815

Staré objednací číslo:

20767815

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 714,9477 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

35 747,39 Kč

50 x 714,9477 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál západky ocel nerezavějící
Materiál pouzdra ocel nerezavějící
Materiál jazýčku ocel nerezavějící
Provedení levé
Typ klíče Oboustranný klíč 3,0 mm
Třída nerezavějící oceli AISI304
Délka jazýčku 32.0 mm
Délka úchytu 66.0 mm
Výška pouzdra 40.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás