20066567
0407403759002E
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka jazýčku | 33.0 mm |
|---|---|
| Délka jazýčku | 1.299 in |
| Rozpětí zachycení | 1.614 - 2.283 in |
| Rozpětí zachycení | 41.0 - 58.0 mm |
| Výška pouzdra | 1.811 in |
| Výška pouzdra | 46.0 mm |
| Maximální přítlak | 0.236 in |
| Maximální přítlak | 6.0 mm |
| Zahrnuje | Jazýček je součástí balení. S každou západkou jsou dodávány dva klíče. |
| Provedení | univerzální |
| Provedení západky | Zámky s jazýčkem |
| Typ klíče | Bez klíče |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | práškově lakováno |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku