20066574
2404110001E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 24 | 514,5117 Kč |
| 25 + | 367,5084 Kč |
| Délka jazýčku | 33.0 mm |
|---|---|
| Délka jazýčku | 1.299 in |
| Rozpětí zachycení | 41.0 - 58.0 mm |
| Rozpětí zachycení | 1.614 - 2.283 in |
| Výška pouzdra | 1.26 in |
| Výška pouzdra | 32.0 mm |
| Maximální přítlak | 6.0 mm |
| Maximální přítlak | 0.236 in |
| Zahrnuje | Jazýček je součástí balení. S každou západkou jsou dodávány dva klíče. |
| Provedení | univerzální |
| Provedení západky | Zámky s jazýčkem |
| Typ klíče | Bez klíče |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku