20066536
2404110002E
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka jazýčku | 33.0 mm |
---|---|
Délka jazýčku | 1.299 in |
Rozpětí zachycení | 27.0 - 72.0 mm |
Rozpětí zachycení | 1.063 - 2.835 in |
Výška pouzdra | 1.26 in |
Výška pouzdra | 32.0 mm |
Maximální přítlak | 6.0 mm |
Maximální přítlak | 0.236 in |
Zahrnuje | Jazýček je součástí balení. S každou západkou jsou dodávány dva klíče. |
Provedení | univerzální |
Provedení západky | Compression Latch |
Typ klíče | Bez klíče |
Celní nomenklatura | 8301409000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku