Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T mají ovládání rukou a pevný design. Používají se na dveře, kryty atd. a jsou skvělou volbou pro skříně a přístupové panely.
Náš sortiment je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Všechny uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Kapacita úchopu | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
187,8682 Kč - 292,2392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klíče
|
||
236,8554 Kč - 368,442 Kč | 20 Skladem |
práškově lakováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klíč CH751
|
||
334,8363 Kč - 468,7708 Kč | 11 Skladem |
černě práškováno
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bez klíče
|
||
187,8682 Kč - 292,2392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
||
228,0861 Kč - 354,8004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klíče
|
||
236,8554 Kč - 368,442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||
334,8363 Kč - 468,7708 Kč | 25 Skladem |
černě práškováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
||
228,0861 Kč - 354,8004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klíče
|
||
228,0861 Kč - 354,8004 Kč | 13 Skladem |
černě práškováno
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klíče
|
||
228,0861 Kč - 354,8004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klíče
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku