Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové - do dřeva

Skladem

Tato řada zámků je ideální pro zásuvky dřevěného nábytku a dřevěné skříňky. Stylový design a povrchová úprava pro atraktivní vzhled. Se stejnými klíčem nebo různými klíči pro jinou úroveň zabezpečení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Západkový mechanismus Délka pouzdra Délka jazýčku Materiál Průměr závitového otvoru Maximální tloušťka panelu Provedení klíče Koupit
461,2781 Kč - 1 185,1689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé
25.0 mm
8.7 mm
zinek tlakově litý
3.3 mm
25.0 mm
Keyed Different
461,2781 Kč - 528,0942 Kč 29 Skladem
levé
25.0 mm
8.7 mm
zinek tlakově litý
4.0 mm
25.0 mm
stejné klíče
553,7299 Kč - 1 242,7014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
levé
25.0 mm
8.7 mm
zinek tlakově litý
4.0 mm
25.0 mm
Keyed Different
553,7299 Kč - 1 242,7014 Kč 11 Skladem
svislé
25.0 mm
8.7 mm
zinek tlakově litý
4.0 mm
25.0 mm
stejné klíče
483,6703 Kč - 1 242,7014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé
25.0 mm
8.7 mm
zinek tlakově litý
3.3 mm
25.0 mm
stejné klíče
10273111 553,7299 Kč - 1 242,7014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
svislé
25.0 mm
8.7 mm
zinek tlakově litý
4.0 mm
25.0 mm
Keyed Different
5,59 Kč - 8,6954 Kč 995 Skladem
135,8164 Kč - 211,2698 Kč 34 Skladem
8.0 mm
Zámky nábytkové rozdílné klíče 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Cenové rozmezí
1 185,1689 Kč - 461,2781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    25.0 mm
  • Délka pouzdra
    25.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    3.3 mm
  • Průměr průchozího otvoru
    18.0 mm
  • Délka jazýčku
    8.7 mm
Zámky nábytkové stejné klíče 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Cenové rozmezí
528,0942 Kč - 461,2781 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    25.0 mm
  • Délka pouzdra
    25.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.0 mm
  • Průměr průchozího otvoru
    18.0 mm
  • Délka jazýčku
    8.7 mm
Zámky nábytkové rozdílné klíče 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Cenové rozmezí
1 242,7014 Kč - 553,7299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    25.0 mm
  • Délka pouzdra
    25.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.0 mm
  • Průměr průchozího otvoru
    18.0 mm
  • Délka jazýčku
    8.7 mm
Zámky nábytkové stejné klíče 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Cenové rozmezí
1 242,7014 Kč - 553,7299 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    25.0 mm
  • Délka pouzdra
    25.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.0 mm
  • Průměr průchozího otvoru
    18.0 mm
  • Délka jazýčku
    8.7 mm
Zámky nábytkové stejné klíče 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Cenové rozmezí
1 242,7014 Kč - 483,6703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    25.0 mm
  • Délka pouzdra
    25.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    3.3 mm
  • Průměr průchozího otvoru
    18.0 mm
  • Délka jazýčku
    8.7 mm
Zámky nábytkové rozdílné klíče 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Cenové rozmezí
1 242,7014 Kč - 553,7299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    25.0 mm
  • Délka pouzdra
    25.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.0 mm
  • Průměr průchozího otvoru
    18.0 mm
  • Délka jazýčku
    8.7 mm
Západka zámku 35.5 mm 12.7 mm

20048525

Cenové rozmezí
8,6954 Kč - 5,59 Kč

Skladové zásoby
995 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky nábytkové rozdílné klíče

20048532

Cenové rozmezí
211,2698 Kč - 135,8164 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890