Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové – do dřeva nebo do skla

Skladem

Zámky na zásuvky s odpruženou západkou mají vysoký stupeň zabezpečení. Po zavření zásuvky se zámek uzamkne. Klíč lze vyjmout pouze v uzavřené poloze, pro zvýšenou úroveň zabezpečení má zámek neodvrtatelný střed. Provedení s montážní deskou je navrženo konkrétně pro posuvné dřevěné dveře. Tento bajonetový zámek je ideální pro skříně a vitríny. Rychlé uzamčení zacvaknutím zámku. Pro zvýšení bezpečnosti má zámek neodvrtatelný střed. Zatlačovací zámek se závitem a maticí funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“ a tím šetří čas v rušných maloobchodních provozovnách. Zámek se otáčí jen o 45 a klíč lze vyjmout v odemčené poloze. Toto provedení zámku je vhodné pro posuvná dvířka a vitríny. Plochooválný montážní otvor.

Produktová řada: SR1887

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka pouzdra Délka šroubu Šířka pouzdra Maximální tloušťka panelu Průměr šroubu Koupit
1 328,0222 Kč - 3 008,389 Kč 3 Skladem
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
10273081 356,2849 Kč - 407,1601 Kč 235 Skladem
23.0 mm
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
Zámky nábytkové stejné klíče 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Cenové rozmezí
3 008,389 Kč - 1 328,0222 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    33.0 mm
  • Délka šroubu
    33.0 mm
  • Průměr pouzdra
    19.0 mm
  • Rozteč otvorů
    27.0 mm
  • Průměr pouzdra
    19.0 mm
Zámky nábytkové stejné klíče 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Cenové rozmezí
407,1601 Kč - 356,2849 Kč

Skladové zásoby
235 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    16.5 mm
  • Průměr šroubu
    7.0 mm
  • Délka šroubu
    13.0 mm
  • Průměr pouzdra
    15.9 mm
  • Průměr pouzdra
    15.9 mm