Menu Vyhledávání

Zámky nábytkové - s jazýčkem

Skladem

Tato řada zámků je vhodná pro zabezpečení vitrín a skříní. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, provedení s různým rozpětím zachycení.

Produktová řada: SR1887

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Povrchová úprava Typ klíče Koupit
221,0034 Kč - 436,1736 Kč 42 Skladem
8.0 mm
pochromováno
Klíč s drážkou
532,624 Kč - 1 220,0055 Kč 5 Skladem
18.0 mm
pochromováno
Kulatý klíč
564,0008 Kč - 1 290,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
pochromováno
Kulatý klíč
394,6151 Kč - 394,6151 Kč 50 Skladem
21.0 mm
pochromováno
Klíč s drážkou
221,0034 Kč - 468,3043 Kč 3 Skladem
8.0 mm
pochromováno
Klíč s drážkou
379,2952 Kč - 812,9056 Kč 1 Skladem
10.4 mm
pochromováno
Kulatý klíč
10273173 532,624 Kč - 532,624 Kč 1 Skladem
18.0 mm
pochromováno
Kulatý klíč
564,0008 Kč - 1 290,0384 Kč 3 Skladem
30.0 mm
pochromováno
Kulatý klíč
394,6151 Kč - 394,6151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
pochromováno
Klíč s drážkou
10273166 626,74 Kč - 1 435,675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
pochromováno
Kulatý klíč
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
pochromováno
Klíč s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
pochromováno
Klíč s drážkou
20077723 235,3512 Kč - 454,3736 Kč 46 Skladem
černě práškováno
Čtvercový klíč 8,0 mm
464,0809 Kč - 721,9035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Chrom
Provedení se stejným klíči
zámky skříňové stejné klíče 8.0 mm zinek tlakově litý

10273296

Cenové rozmezí
436,1736 Kč - 221,0034 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    stejné klíče
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové Rozdílné klíče 18.0 mm zinek tlakově litý

10273180

Cenové rozmezí
1 220,0055 Kč - 532,624 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    Rozdílné klíče
  • Typ klíče
    Kulatý klíč
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové stejné klíče 30.0 mm zinek tlakově litý

10273197

Cenové rozmezí
1 290,0384 Kč - 564,0008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    stejné klíče
  • Typ klíče
    Kulatý klíč
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové stejné klíče 21.0 mm zinek tlakově litý

10273272

Cenové rozmezí
394,6151 Kč - 394,6151 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    stejné klíče
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové Rozdílné klíče 8.0 mm zinek tlakově litý

10273302

Cenové rozmezí
468,3043 Kč - 221,0034 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    Rozdílné klíče
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové stejné klíče 10.4 mm zinek tlakově litý

10273319

Cenové rozmezí
812,9056 Kč - 379,2952 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    stejné klíče
  • Typ klíče
    Kulatý klíč
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové stejné klíče 18.0 mm zinek tlakově litý

10273173

Cenové rozmezí
532,624 Kč - 532,624 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    stejné klíče
  • Typ klíče
    Kulatý klíč
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové Rozdílné klíče 30.0 mm zinek tlakově litý

10273203

Cenové rozmezí
1 290,0384 Kč - 564,0008 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    Rozdílné klíče
  • Typ klíče
    Kulatý klíč
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové Rozdílné klíče 21.0 mm zinek tlakově litý

10273289

Cenové rozmezí
394,6151 Kč - 394,6151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    Rozdílné klíče
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové stejné klíče 10.7 mm mosaz

10273166

Cenové rozmezí
1 435,675 Kč - 626,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Provedení klíče
    stejné klíče
  • Typ klíče
    Kulatý klíč
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové Stejné klíče 8.0 mm zinek tlakově litý

20002015


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    stejné klíče
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové Rozdílné klíče 8.0 mm zinek tlakově litý

20002022


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    Rozdílné klíče
  • Typ klíče
    Klíč s drážkou
  • Provedení
    Přímá západka
zámky skříňové Čtvercový klíč 8,0 mm zinek tlakově litý

20077723

Cenové rozmezí
454,3736 Kč - 235,3512 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Provedení klíče
    se zámkem
  • Typ klíče
    Čtvercový klíč 8,0 mm
  • Provedení
    Stupňovitý jazýček
Zámky 22.2 mm 20.2 mm mosaz přírodní

20049133

Cenové rozmezí
721,9035 Kč - 464,0809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Celní nomenklatura
    7907000090