Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,0501 Kč - 173,389 Kč | 6 Skladem |
|
0.89 in
22.6 mm
|
Klíč CH751
|
||
| 244,0614 Kč - 517,2887 Kč | 20 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | 80 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 244,0614 Kč - 244,0614 Kč | 10 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 209,3792 Kč - 239,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Klíč s drážkou
|
||
| 99,251 Kč - 110,2789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 128,805 Kč - 198,9345 Kč | 1 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 95,4716 Kč - 179,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 106,0786 Kč - 198,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 154,8959 Kč - 236,2642 Kč | 25 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 97,0273 Kč - 179,0379 Kč | 27 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 67,561 Kč - 75,0678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 106,0786 Kč - 198,9345 Kč | 57 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 129,5786 Kč - 198,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 132,3894 Kč - 297,9782 Kč | 50 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 99,251 Kč - 110,2789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 20057305 | 106,0871 Kč - 198,9345 Kč | 33 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
|
| 59,8155 Kč - 66,4618 Kč | 4 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 147,6714 Kč - 297,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku