Menu Vyhledávání

Zámky s jazýčkem

Skladem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Výška pouzdra Typ klíče Koupit
68,7072 Kč - 76,3415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
119,9271 Kč - 236,2642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
121,9766 Kč - 263,5827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
80,2151 Kč - 154,889 Kč 98 Skladem
20.0 mm
20.0 mm
Provedení se stejným klíči
106,7595 Kč - 149,4634 Kč 490 Skladem
11.0 mm
11.0 mm
Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli
106,0823 Kč - 198,9345 Kč 62 Skladem
26.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
42,851 Kč - 66,6571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
11.0 mm
Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
49,3182 Kč - 76,717 Kč 100 Skladem
11.0 mm
11.0 mm
Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
154,8959 Kč - 236,2642 Kč 25 Skladem
26.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
97,0273 Kč - 179,0379 Kč 27 Skladem
26.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
73,667 Kč - 103,1337 Kč 169 Skladem
43.0 mm
16.5 mm
S rozdílnými klíči
72,8945 Kč - 80,9939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
147,6714 Kč - 297,9782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
132,3894 Kč - 297,9782 Kč 50 Skladem
24.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
99,251 Kč - 110,2789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
20057305 106,0871 Kč - 198,9345 Kč 33 Skladem
8.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
59,8155 Kč - 66,4618 Kč 4 Skladem
18.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
106,0786 Kč - 198,9345 Kč 57 Skladem
18.0 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
99,251 Kč - 110,2789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
73,786 Kč - 81,9845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
  • z/ze 4
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 8.0 mm černá

20120405

Cenové rozmezí
76,3415 Kč - 68,7072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 26.0 mm stříbrná

20120337

Cenové rozmezí
236,2642 Kč - 119,9271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 26.0 mm černá

20120351

Cenové rozmezí
263,5827 Kč - 121,9766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky Provedení se stejným klíči 20.0 mm přírodní

20066635

Cenové rozmezí
154,889 Kč - 80,2151 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
  • Barva
    přírodní
Zámky 11.0 mm Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli černá

20066772

Cenové rozmezí
149,4634 Kč - 106,7595 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    16.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    11.0 mm
  • Výška pouzdra
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Typ klíče
    Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 26.0 mm stříbrná

20057282

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0823 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli 11.0 mm černá

20066802

Cenové rozmezí
66,6571 Kč - 42,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    17.0 mm
  • Výška pouzdra
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Typ klíče
    Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
Zámky Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli 11.0 mm černá

20066796

Cenové rozmezí
76,717 Kč - 49,3182 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    16.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    11.0 mm
  • Výška pouzdra
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Typ klíče
    Rozdílné klíče; krytka z nerezavějící oceli
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 26.0 mm černá

20057411

Cenové rozmezí
236,2642 Kč - 154,8959 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 26.0 mm přírodní

20051365

Cenové rozmezí
179,0379 Kč - 97,0273 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky S rozdílnými klíči 43.0 mm zinek tlakově litý

20049072

Cenové rozmezí
103,1337 Kč - 73,667 Kč

Skladové zásoby
169 Skladem
Parametry
  • Rozpětí zachycení
    43.0 mm
  • Výška pouzdra
    16.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.2 mm
  • Typ klíče
    S rozdílnými klíči
  • Barva
    Chrom
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 8.0 mm stříbrná

20057541

Cenové rozmezí
80,9939 Kč - 72,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 26.0 mm stříbrná

20057527

Cenové rozmezí
297,9782 Kč - 147,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 24.0 mm stříbrná

20057503

Cenové rozmezí
297,9782 Kč - 132,3894 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 8.0 mm černá

20057558

Cenové rozmezí
110,2789 Kč - 99,251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 8.0 mm stříbrná

20057305

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0871 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 18.0 mm černá

20057350

Cenové rozmezí
66,4618 Kč - 59,8155 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    18.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 18.0 mm přírodní

20057220

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0786 Kč

Skladové zásoby
57 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    18.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 14.0 mm černá

20057459

Cenové rozmezí
110,2789 Kč - 99,251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 14.0 mm stříbrná

20057329

Cenové rozmezí
81,9845 Kč - 73,786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči