Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,2151 Kč - 154,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
S odlišnými klíči
 | ||
| 251,0156 Kč - 1 874,2029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
S odlišnými klíči
 | ||
| 74,1145 Kč - 82,3495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Provedení se stejným klíči
 | ||
| 122,3563 Kč - 236,2642 Kč | 46 Skladem | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Euro klíč (5333)
 | ||
| 119,9271 Kč - 236,2642 Kč | 38 Skladem | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
S odlišnými klíči
 | ||
| 156,0501 Kč - 173,389 Kč | 6 Skladem |  | 
0.89 in
 
22.6 mm
 | 
Klíč CH751
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku