20061951
110110038E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 115,1388 Kč |
| 5 + | 103,6249 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celní nomenklatura | 8301409000 |
|---|---|
| Délka jazýčku | 45.0 mm |
| Délka jazýčku | 1.772 in |
| Rozpětí zachycení | 14.5 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.571 in |
| Délka rukojeti | 3.15 in |
| Délka rukojeti | 80.0 mm |
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Materiál | zinek tlakově litý |
| Povrchová úprava | pochromováno |
| Provedení klíče | bez zámku |
| Provedení západky | Zámky s jazýčkem |
| Typ klíče | Bez cylindrického klíče |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku