Menu Vyhledávání

Zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem

Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.

Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.

Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.

  • Možnosti zámku: stejné klíče, jiné klíče, klíče CH751 nebo J327 a bez uzamykatelné vložky
  • Pravé i levé provedení
  • Uchycení šroubem


Produktová řada: SR5518

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Délka rukojeti Délka jazýčku Materiál Typ klíče Koupit
165,7448 Kč - 232,0427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
166,8413 Kč - 233,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
124,3402 Kč - 138,1559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
166,8413 Kč - 233,5778 Kč 5 Skladem
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
124,3475 Kč - 138,1637 Kč 100 Skladem
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
111,7492 Kč - 124,166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
99,4724 Kč - 110,5247 Kč 60 Skladem
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Bez cylindrického klíče
204,455 Kč - 286,237 Kč 2 Skladem
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
145,0484 Kč - 225,6307 Kč 3 Skladem
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
165,7448 Kč - 232,0427 Kč 52 Skladem
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
161,4091 Kč - 225,9727 Kč 375 Skladem
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
171,7152 Kč - 240,4012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
161,4139 Kč - 225,9794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
161,4091 Kč - 225,9727 Kč 1 Skladem
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
187,9134 Kč - 263,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
S rozdílnými klíči
20121860 112,0522 Kč - 174,3035 Kč 1 Skladem
14.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
zinek tlakově litý
Euro klíč (5333)
  • z/ze 2
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062231

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 26.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062194

Cenové rozmezí
233,5778 Kč - 166,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20061968

Cenové rozmezí
138,1559 Kč - 124,3402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20062224

Cenové rozmezí
233,5778 Kč - 166,8413 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062040

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20062033

Cenové rozmezí
138,1637 Kč - 124,3475 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 26.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý

20062019

Cenové rozmezí
124,166 Kč - 111,7492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 80.0 mm zinek tlakově litý černá

20062064

Cenové rozmezí
110,5247 Kč - 99,4724 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    80.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062118

Cenové rozmezí
286,237 Kč - 204,455 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 24.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062170

Cenové rozmezí
225,6307 Kč - 145,0484 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20062125

Cenové rozmezí
232,0427 Kč - 165,7448 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 26.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20052225

Cenové rozmezí
225,9727 Kč - 161,4091 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 28.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20052232

Cenové rozmezí
240,4012 Kč - 171,7152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    28.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 18.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20052201

Cenové rozmezí
225,9794 Kč - 161,4139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 8.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20052249

Cenové rozmezí
225,9727 Kč - 161,4091 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7907000090
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý černá

20121884

Cenové rozmezí
263,0787 Kč - 187,9134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm
Zámky s T rukojetí 14.5 mm 74.0 mm zinek tlakově litý Chrom

20121860

Cenové rozmezí
174,3035 Kč - 112,0522 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8301409000
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Délka rukojeti
    74.0 mm
  • Délka montážního otvoru
    22.2 mm