Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Délka jazýčku | Barva | Provedení západky | Provedení | Materiál | Délka úchytu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,1651 Kč - 183,8122 Kč | 6 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
165,7448 Kč - 232,0427 Kč | 24 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
128,0897 Kč - 199,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Cam Latches
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
166,8413 Kč - 233,5778 Kč | 16 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
208,1609 Kč - 208,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
118,001 Kč - 131,1122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
118,001 Kč - 131,1122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
142,3027 Kč - 158,1143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
142,2273 Kč - 158,0303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
144,1891 Kč - 160,2102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
120,0704 Kč - 186,7764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
západka s jazýčkem
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
122,1311 Kč - 135,701 Kč | 85 Skladem |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
119,4057 Kč - 132,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
ocel nerezavějící
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
142,6611 Kč - 158,5125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
110,5907 Kč - 122,8784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
zámky čtvrtotáčkové
|
univerzální
|
zinek tlakově litý
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku