Menu Vyhledávání

Západky čtvrtotáčkové – s rukojetí ve tvaru T

Skladem

Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).

Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní (stříbřitá)
  • Třída podle DIN-EN 1774

Jazýček se prodává samostatně

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka rukojeti Provedení západky Zajištění v otevřené poloze Barva Materiál západky Délka úchytu Koupit
744,3828 Kč - 1 157,9287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
zámky čtvrtotáčkové
bez zámku
přírodní
ocel nerezavějící
18.5 mm
886,0286 Kč - 1 240,44 Kč 8 Skladem
80.0 mm
zámky čtvrtotáčkové
bez zámku
přírodní
ocel nerezavějící
24.5 mm
595,5062 Kč - 926,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
zámky čtvrtotáčkové
bez zámku
přírodní
ocel nerezavějící
26.5 mm
886,0286 Kč - 1 240,44 Kč 1 Skladem
80.0 mm
zámky čtvrtotáčkové
bez zámku
přírodní
ocel nerezavějící
28.5 mm
122,3816 Kč - 135,9796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
Zámky s jazýčkem
Bez uzamykatelné vložky
šedá
zinek tlakově litý
14.5 mm
123,9096 Kč - 137,6772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
Zámky s jazýčkem
Bez uzamykatelné vložky
šedá
zinek tlakově litý
8.5 mm
868,4378 Kč - 1 215,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
zámky čtvrtotáčkové
bez zámku
přírodní
ocel nerezavějící
14.5 mm
208,1609 Kč - 208,1609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
Zámky s jazýčkem
Bez uzamykatelné vložky
šedá
zinek tlakově litý
28.5 mm
124,3475 Kč - 138,1637 Kč 85 Skladem
111.0 mm
Zámky s jazýčkem
Bez uzamykatelné vložky
šedá
zinek tlakově litý
26.5 mm
121,5077 Kč - 135,0086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
Zámky s jazýčkem
Bez uzamykatelné vložky
šedá
zinek tlakově litý
24.5 mm
124,3475 Kč - 138,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.0 mm
Zámky s jazýčkem
Bez uzamykatelné vložky
šedá
zinek tlakově litý
18.5 mm
884,7642 Kč - 1 238,6699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
zámky čtvrtotáčkové
bez zámku
přírodní
ocel nerezavějící
8.5 mm
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 18.5 mm ocel nerezavějící

20052072

Cenové rozmezí
1 157,9287 Kč - 744,3828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
  • Provedení západky
    zámky čtvrtotáčkové
  • Zajištění v otevřené poloze
    bez zámku
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 24.5 mm ocel nerezavějící

20052089

Cenové rozmezí
1 240,44 Kč - 886,0286 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
  • Provedení západky
    zámky čtvrtotáčkové
  • Zajištění v otevřené poloze
    bez zámku
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 26.5 mm ocel nerezavějící

20052133

Cenové rozmezí
926,343 Kč - 595,5062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
  • Provedení západky
    zámky čtvrtotáčkové
  • Zajištění v otevřené poloze
    bez zámku
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 28.5 mm ocel nerezavějící

20052096

Cenové rozmezí
1 240,44 Kč - 886,0286 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
  • Provedení západky
    zámky čtvrtotáčkové
  • Zajištění v otevřené poloze
    bez zámku
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 14.5 mm zinek tlakově litý

20062460

Cenové rozmezí
135,9796 Kč - 122,3816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Provedení západky
    Zámky s jazýčkem
  • Zajištění v otevřené poloze
    Bez uzamykatelné vložky
  • Provedení
    univerzální
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 8.5 mm zinek tlakově litý

20062569

Cenové rozmezí
137,6772 Kč - 123,9096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Provedení západky
    Zámky s jazýčkem
  • Zajištění v otevřené poloze
    Bez uzamykatelné vložky
  • Provedení
    univerzální
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 14.5 mm ocel nerezavějící

20052065

Cenové rozmezí
1 215,8129 Kč - 868,4378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
  • Provedení západky
    zámky čtvrtotáčkové
  • Zajištění v otevřené poloze
    bez zámku
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 28.5 mm zinek tlakově litý

20062545

Cenové rozmezí
208,1609 Kč - 208,1609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Provedení západky
    Zámky s jazýčkem
  • Zajištění v otevřené poloze
    Bez uzamykatelné vložky
  • Provedení
    univerzální
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 26.5 mm zinek tlakově litý

20062521

Cenové rozmezí
138,1637 Kč - 124,3475 Kč

Skladové zásoby
85 Skladem
Parametry
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Provedení západky
    Zámky s jazýčkem
  • Zajištění v otevřené poloze
    Bez uzamykatelné vložky
  • Provedení
    univerzální
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 24.5 mm zinek tlakově litý

20062507

Cenové rozmezí
135,0086 Kč - 121,5077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Provedení západky
    Zámky s jazýčkem
  • Zajištění v otevřené poloze
    Bez uzamykatelné vložky
  • Provedení
    univerzální
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 18.5 mm zinek tlakově litý

20062484

Cenové rozmezí
138,1637 Kč - 124,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Provedení západky
    Zámky s jazýčkem
  • Zajištění v otevřené poloze
    Bez uzamykatelné vložky
  • Provedení
    univerzální
Čtvrtotáčková rukojeť ve tvaru T 8.5 mm ocel nerezavějící

20052102

Cenové rozmezí
1 238,6699 Kč - 884,7642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Materiál jazýčku
    ocel nerezavějící
  • Barva
    přírodní
  • Provedení západky
    zámky čtvrtotáčkové
  • Zajištění v otevřené poloze
    bez zámku