Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výška pouzdra | Provedení | Materiál západky | Výška hlavy | Průměr hlavy | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 852,8351 Kč - 3 993,9691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
||
| 391,6154 Kč - 548,2615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 140,1992 Kč - 218,0876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 379,6251 Kč - 531,4753 Kč | 7 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 375,3708 Kč - 525,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 128,5743 Kč - 200,0045 Kč | 23 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 133,0748 Kč - 207,0051 Kč | 38 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 394,5138 Kč - 552,3193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 394,5138 Kč - 552,3193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 107,4277 Kč - 167,1097 Kč | 23 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 375,3708 Kč - 525,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 107,4277 Kč - 167,1097 Kč | 5 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 384,8447 Kč - 538,7825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 375,1741 Kč - 525,2438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Šestihranný klíč
|
||
| 382,1372 Kč - 534,9922 Kč | 2 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 107,4277 Kč - 167,1097 Kč | 19 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 107,4277 Kč - 167,1097 Kč | 9 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 107,4277 Kč - 167,1097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
klíč trubkový
|
||
| 370,5334 Kč - 518,7469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 389,099 Kč - 544,7386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku