Menu Vyhledávání

Západky magnetické 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f hnědá

Nové objednací číslo:

10201978

Staré objednací číslo:

1222652

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 29 386,8694 Kč
30 + 196,0323 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

386,87 Kč

1 x 386,8694 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pouzdra (podrobně) ABS
Materiál magnetu magnet feritový
Způsob montáže Screw On
Západkový mechanismus magnet+protikus
Hmotnost západky 42.0 g
Délka při zavření 30.5 mm
Celková výška 16.0 mm
Celková šířka 75.0 mm
Celková délka 25.0 mm
Délka desky 23.0 mm
Tloušťka desky 1.4 mm
Šířka desky 12.0 mm
Délka zdvihu 8.5 mm
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás