Příslušenství k otočné západce pro maximální zabezpečení a pohodlí díky možností zabouchnutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Šířka | Délka | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Šroub
|
|||
3,4223 Kč - 3,8024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Zajišťovací svorka
|
||
4,0431 Kč - 6,2893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Zajišťovací svorka
|
||
5,8394 Kč - 6,4882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montážní konzola
|
||
157,7735 Kč - 175,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
18,3088 Kč - 20,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Šroub
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
168,9395 Kč - 187,7106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
123,9079 Kč - 137,6755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
138,2583 Kč - 153,6202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
143,4523 Kč - 159,3915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
133,5008 Kč - 148,3341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
21,6225 Kč - 24,0252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Šroub
|
||
143,4523 Kč - 159,3915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
123,9079 Kč - 137,6755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
157,7735 Kč - 175,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
147,4599 Kč - 163,8442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku