Menu Vyhledávání

Západky otočné – příslušenství

Skladem

Příslušenství k otočné západce pro maximální zabezpečení a pohodlí díky možností zabouchnutí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Šířka Délka Typ Koupit
118,6894 Kč - 131,877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
59,6217 Kč - 59,6217 Kč 147 Skladem
M10
28.7 mm
52.3 mm
Šroub
180,9204 Kč - 201,0227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
  • z/ze 2
Kabely 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm ocel

20068219

Cenové rozmezí
131,877 Kč - 118,6894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    1000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Šroub M10 28.7 mm 52.3 mm ocel

20080570

Cenové rozmezí
59,6217 Kč - 59,6217 Kč

Skladové zásoby
147 Skladem
Parametry
  • Délka
    52.3 mm
  • Šířka
    28.7 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Kompatibilita
    Rotary Latch
  • Typ
    Šroub
Kabely 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm ocel

20068332

Cenové rozmezí
201,0227 Kč - 180,9204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    2000.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Velikost otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Celní nomenklatura
    8301409000