Menu Vyhledávání

Západky otočné

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Otočné západky umožňují otevírání na dálku vnitřních i vnějších dveří, kapot nebo prostorů a nabízejí maximální zabezpečení a pohodlí s možností uzavření zabouchnutím.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Typ páky Provedení Povrchová úprava Způsob montáže Délka Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Bumper
131,5785 Kč - 146,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Standard
200,6005 Kč - 222,8895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Perpendicular
levé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Standard
162,9986 Kč - 181,1095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
pravé
pozinkováno
7.2 mm
77.0 mm
Standard
449,4348 Kč - 449,4348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Two Point
levé
pozinkováno
Bumper
77.0 mm
Bumper
149,387 Kč - 165,9855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
pravé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
131,5785 Kč - 146,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Standard
199,5229 Kč - 221,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Two Point
pravé
pozinkováno
Bumper
77.0 mm
Bumper
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
pravé
Leštěný
7.2 mm
68.5 mm
Standard
199,5229 Kč - 221,6922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Two Point
pravé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Bumper
142,0425 Kč - 157,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
pravé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Bumper
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Perpendicular
pravé
Leštěný
Standard
77.0 mm
Standard
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
Leštěný
Standard
68.5 mm
Standard
449,4348 Kč - 449,4348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Two Point
pravé
Leštěný
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
levé
Leštěný
Standard
77.0 mm
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
Bumper
68.5 mm
Bumper
367,1083 Kč - 367,1083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
pravé
pozinkováno
Standard
77.0 mm
Standard
297,2501 Kč - 297,2501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
Standard
68.5 mm
Standard
131,5785 Kč - 146,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Standard
207,6218 Kč - 230,6909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Perpendicular
pravé
pozinkováno
7.2 mm
77.0 mm
Standard
  • z/ze 3
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067960


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068066

Cenové rozmezí
146,1984 Kč - 131,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068448

Cenové rozmezí
222,8895 Kč - 200,6005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068516

Cenové rozmezí
181,1095 Kč - 162,9986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné Dorazy 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní M6

20068394

Cenové rozmezí
449,4348 Kč - 449,4348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068035

Cenové rozmezí
165,9855 Kč - 149,387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068097

Cenové rozmezí
146,1984 Kč - 131,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné Dorazy 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní M6

20068424

Cenové rozmezí
221,6922 Kč - 199,5229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068141

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068400

Cenové rozmezí
221,6922 Kč - 199,5229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068011

Cenové rozmezí
157,8249 Kč - 142,0425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné standardní 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20124229


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    pravé
Západky otočné standardní 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20124199

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20124236

Cenové rozmezí
449,4348 Kč - 449,4348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Two Point
  • Provedení
    pravé
Západky otočné standardní 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20124212


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    levé
Západky otočné Dorazy 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné standardní 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní M6

20068530

Cenové rozmezí
367,1083 Kč - 367,1083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné standardní 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068110

Cenové rozmezí
297,2501 Kč - 297,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068073

Cenové rozmezí
146,1984 Kč - 131,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068523

Cenové rozmezí
230,6909 Kč - 207,6218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    pravé