Menu Vyhledávání

Západky otočné

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Otočné západky umožňují otevírání na dálku vnitřních i vnějších dveří, kapot nebo prostorů a nabízejí maximální zabezpečení a pohodlí s možností uzavření zabouchnutím.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Typ páky Provedení Povrchová úprava Způsob montáže Délka Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Bumper
140,2693 Kč - 155,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Standard
135,5259 Kč - 150,5844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Standard
135,5259 Kč - 150,5844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
pravé
pozinkováno
Standard
68.5 mm
Standard
146,3038 Kč - 162,5596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
pravé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Bumper
167,8886 Kč - 186,5428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
pravé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Standard
135,5259 Kč - 150,5844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
pravé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Standard
151,4244 Kč - 168,2494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
Bumper
68.5 mm
Bumper
167,8886 Kč - 186,5428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
pravé
pozinkováno
7.2 mm
77.0 mm
Standard
206,6185 Kč - 229,5762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Perpendicular
levé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Standard
378,1215 Kč - 378,1215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
pravé
pozinkováno
Standard
77.0 mm
Standard
146,3038 Kč - 162,5596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
pravé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Bumper
135,5259 Kč - 150,5844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
pravé
pozinkováno
7.2 mm
68.5 mm
Standard
167,8886 Kč - 186,5428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
levé
pozinkováno
1/4 in
77.0 mm
Standard
213,8505 Kč - 237,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.7 mm
Perpendicular
pravé
pozinkováno
7.2 mm
77.0 mm
Standard
378,1215 Kč - 378,1215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.7 mm
Bottom
levé
pozinkováno
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Single
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Bumper
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
Bumper
68.5 mm
Bumper
306,1676 Kč - 306,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
pravé
pozinkováno
Bumper
68.5 mm
Bumper
135,5259 Kč - 150,5844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
Double
levé
pozinkováno
1/4 in
68.5 mm
Standard
  • z/ze 3
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067960


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068080

Cenové rozmezí
155,8548 Kč - 140,2693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068066

Cenové rozmezí
150,5844 Kč - 135,5259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné standardní 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068172

Cenové rozmezí
150,5844 Kč - 135,5259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068011

Cenové rozmezí
162,5596 Kč - 146,3038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068493

Cenové rozmezí
186,5428 Kč - 167,8886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068134

Cenové rozmezí
150,5844 Kč - 135,5259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné Dorazy 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20067991

Cenové rozmezí
168,2494 Kč - 151,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068516

Cenové rozmezí
186,5428 Kč - 167,8886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068448

Cenové rozmezí
229,5762 Kč - 206,6185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    levé
Západky otočné standardní 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní M6

20068530

Cenové rozmezí
378,1215 Kč - 378,1215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    Standard
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068028

Cenové rozmezí
162,5596 Kč - 146,3038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068158

Cenové rozmezí
150,5844 Kč - 135,5259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068431

Cenové rozmezí
186,5428 Kč - 167,8886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    levé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm ocel přírodní

20068523

Cenové rozmezí
237,6116 Kč - 213,8505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    35.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Perpendicular
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm ocel přírodní

20068455

Cenové rozmezí
378,1215 Kč - 378,1215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    77.0 mm
  • Šířka
    31.7 mm
  • Způsob montáže
    7.2 mm
  • Typ páky
    Bottom
  • Provedení
    levé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20067953


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Single
  • Provedení
    levé
Západky otočné Dorazy 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé
Západky otočné Dorazy 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní M6

20068059

Cenové rozmezí
306,1676 Kč - 306,1676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    Bumper
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    pravé
Západky otočné 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm ocel přírodní

20068073

Cenové rozmezí
150,5844 Kč - 135,5259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    68.5 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    1/4 in
  • Typ páky
    Double
  • Provedení
    levé