Menu Vyhledávání

Západky posuvné

Skladem

Naše posuvné západky se montují jednoduše a a jejich použití je snadné a rychlé. Jsou vhodné pro dveře malých rozměrů, řešení pro různé tloušťky panelů a různé úrovně zabezpečení.

Produktová řada: SR5539

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní délka otvoru Materiál západky Typ západky Kompatibilní šířka otvoru Koupit
16,847 Kč - 26,2066 Kč 590 Skladem
37.3 mm
25.3 mm
20059804 18,7833 Kč - 29,2183 Kč 1564 Skladem
37.3 mm
25.3 mm
15,7729 Kč - 26,7105 Kč 110 Skladem
19.0 mm
ABS
Posuvné západky - uzamykatelné
17.0 mm
103,9666 Kč - 161,7258 Kč 7 Skladem
37.3 mm
25.3 mm
17,2501 Kč - 28,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
ABS
Posuvné západky - uzamykatelné
17.0 mm
87,5193 Kč - 136,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.3 mm
37.3 mm
10468982 10,2301 Kč - 11,3667 Kč 1880 Skladem
Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
západka posuvná s možností zabouchnutí
8,6684 Kč - 13,4843 Kč 5180 Skladem
13.0 mm
8.0 mm
Západky posuvné 1.2 mm černá

20059798

Cenové rozmezí
26,2066 Kč - 16,847 Kč

Skladové zásoby
590 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní délka otvoru
    37.3 mm
  • Kompatibilní šířka otvoru
    25.3 mm
  • Materiál pružiny
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Západky posuvné 1.5 mm černá

20059804

Cenové rozmezí
29,2183 Kč - 18,7833 Kč

Skladové zásoby
1564 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní délka otvoru
    37.3 mm
  • Kompatibilní šířka otvoru
    25.3 mm
  • Materiál pružiny
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Západky posuvné 0.8 mm 1.2 mm ABS černá

20080594

Cenové rozmezí
26,7105 Kč - 15,7729 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ západky
    Posuvné západky - uzamykatelné
  • Kompatibilní délka otvoru
    19.0 mm
  • Kompatibilní šířka otvoru
    17.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Západky posuvné 0.8 mm 1.5 mm černá

20077501

Cenové rozmezí
161,7258 Kč - 103,9666 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní délka otvoru
    37.3 mm
  • Kompatibilní šířka otvoru
    25.3 mm
  • Materiál pružiny
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8301300000
Západky posuvné 1.2 mm 1.5 mm ABS černá

20126193

Cenové rozmezí
28,1694 Kč - 17,2501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ západky
    Posuvné západky - uzamykatelné
  • Kompatibilní délka otvoru
    19.0 mm
  • Kompatibilní šířka otvoru
    17.0 mm
  • Materiál pružiny
    ocel nerezavějící
Západky posuvné 0.8 mm 1.5 mm černá

20126278

Cenové rozmezí
136,1412 Kč - 87,5193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní délka otvoru
    25.3 mm
  • Kompatibilní šířka otvoru
    37.3 mm
  • Materiál pružiny
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Západky posuvné 0.8 mm 1.5 mm Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10468982

Cenové rozmezí
11,3667 Kč - 10,2301 Kč

Skladové zásoby
1880 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ západky
    západka posuvná s možností zabouchnutí
  • Celková šířka
    28.4 mm
  • Materiál pružiny
    ocel nerezavějící
  • Materiál západky
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
Západky posuvné 1.5 mm černá

10092026

Cenové rozmezí
13,4843 Kč - 8,6684 Kč

Skladové zásoby
5180 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní délka otvoru
    13.0 mm
  • Kompatibilní šířka otvoru
    8.0 mm
  • Materiál pružiny
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    3926909790