Menu Vyhledávání

Záslepky

Skladem

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d1 h d2 Materiál H Typ Koupit
1,9964 Kč - 4,4818 Kč 10765 Skladem
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
21,0272 Kč - 48,5272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
12.4 mm
2,3986 Kč - 5,0026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1,5942 Kč - 3,3061 Kč 1000 Skladem
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč 5840 Skladem
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
10071731 3,8205 Kč - 7,9695 Kč 37500 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
5,8313 Kč - 12,1515 Kč 684 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1,9676 Kč - 4,0873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
2,3842 Kč - 4,9789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
5,343 Kč - 11,1257 Kč 1400 Skladem
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
2,456 Kč - 5,8075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
pryž termoplastická (TPR)
6.2 mm
1,4003 Kč - 2,9195 Kč 2000 Skladem
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
4,8403 Kč - 10,021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
1,3486 Kč - 2,809 Kč 68300 Skladem
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
8,9911 Kč - 18,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
2,1831 Kč - 4,5213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
8,1437 Kč - 18,8585 Kč 2800 Skladem
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
pryž termoplastická (TPR)
9.0 mm
3,8205 Kč - 7,9695 Kč 40009 Skladem
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
  • z/ze 3
Zátky zaslepovací 19.0 mm PVC černá

10104279

Cenové rozmezí
4,4818 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
10765 Skladem
Parametry
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Zátky zaslepovací 57.5 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090190

Cenové rozmezí
48,5272 Kč - 21,0272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zátky zaslepovací 17.5 mm PVC černá

10090435

Cenové rozmezí
5,0026 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zátky zaslepovací 14.5 mm PVC černá

10072400

Cenové rozmezí
3,3061 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10081815

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
5840 Skladem
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071731

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
37500 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm PVC černá

10079102

Cenové rozmezí
12,1515 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
684 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm PVC černá

10072721

Cenové rozmezí
4,0873 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 18.7 mm PVC černá

10071175

Cenové rozmezí
4,9789 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10072646

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10082041

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zátky zaslepovací 30.0 mm PVC černá

10073704

Cenové rozmezí
11,1257 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zátky zaslepovací 17.7 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090060

Cenové rozmezí
5,8075 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zátky zaslepovací 9.3 mm PVC černá

10072516

Cenové rozmezí
2,9195 Kč - 1,4003 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zátky zaslepovací 28.5 mm PVC černá

10079430

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zátky zaslepovací 9.5 mm PVC černá

10072387

Cenové rozmezí
2,809 Kč - 1,3486 Kč

Skladové zásoby
68300 Skladem
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zátky zaslepovací 38.2 mm PVC černá

10074312

Cenové rozmezí
18,7006 Kč - 8,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zátky zaslepovací 17.0 mm PVC černá

10072028

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,1831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Zátky zaslepovací 32.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10090145

Cenové rozmezí
18,8585 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zátky zaslepovací 25.0 mm PVC černá

10071168

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
40009 Skladem
Parametry
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm