Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0018 Kč - 4,7684 Kč | 12500 Skladem |
0.976 in
24.8 mm
|
béžová
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 4,0215 Kč - 5,5728 Kč | 1250 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
béžová
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 2,0682 Kč - 2,8725 Kč | 17000 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
béžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 3,8635 Kč - 5,3717 Kč | 6000 Skladem |
1.15 in
29.2 mm
|
béžová
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1,8815 Kč - 1,8815 Kč | 35000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
béžová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2,8438 Kč - 4,4956 Kč | 14500 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
béžová
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,7953 Kč - 1,7953 Kč | 2000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 1,9533 Kč - 1,9533 Kč | 20196 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
béžová
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 4,6248 Kč | 7250 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
béžová
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
béžová
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 1,9245 Kč - 1,9245 Kč | 33000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
béžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 1,982 Kč - 2,772 Kč | 11000 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
béžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 2,255 Kč - 3,1454 Kč | 500 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
béžová
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 43000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
béžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2,7002 Kč - 3,763 Kč | 17530 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
béžová
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 37000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
béžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 2,0969 Kč - 2,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
béžová
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 1,7953 Kč - 1,7953 Kč | 33000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | 51200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 53000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
bílá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku