Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 38000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
béžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2,9144 Kč - 4,6295 Kč | 5000 Skladem |
0.976 in
24.8 mm
|
béžová
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 3,9044 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
béžová
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 3,751 Kč - 5,2152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.15 in
29.2 mm
|
béžová
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 20000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
béžová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2,0359 Kč - 2,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
béžová
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 1,743 Kč - 1,743 Kč | 2000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 2,0079 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
béžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 1,9243 Kč - 2,6912 Kč | 9500 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
béžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 2,6216 Kč - 3,6534 Kč | 5530 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
béžová
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,7988 Kč - 1,7988 Kč | 24000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
béžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | 6000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
béžová
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 196 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
béžová
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 17500 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
béžová
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 3,2351 Kč - 4,4901 Kč | 13500 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
béžová
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 2,761 Kč - 4,3646 Kč | 17000 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
béžová
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,7709 Kč - 1,7709 Kč | 3000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
béžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 3,2351 Kč - 4,4901 Kč | 20050 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
černá
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 2,761 Kč - 4,3646 Kč | 15925 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
bílá
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,6216 Kč - 3,6534 Kč | 19000 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku