Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu

Skladem

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Počet výsledků: 91
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva d H Typ Koupit
1,9243 Kč - 2,6912 Kč 9500 Skladem
17.1 mm
béžová
12.7 mm
7.3 mm
3,751 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.2 mm
béžová
24.0 mm
7.6 mm
1,6733 Kč - 1,6733 Kč 6000 Skladem
7.0 mm
béžová
4.0 mm
7.1 mm
2,9144 Kč - 4,6295 Kč 5000 Skladem
24.8 mm
béžová
20.0 mm
7.5 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 196 Skladem
16.0 mm
béžová
12.0 mm
7.3 mm
2,761 Kč - 4,3646 Kč 17000 Skladem
24.0 mm
béžová
19.1 mm
7.5 mm
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 38000 Skladem
14.0 mm
béžová
10.0 mm
7.2 mm
1,8267 Kč - 1,8267 Kč 20000 Skladem
13.5 mm
béžová
9.5 mm
7.2 mm
3,9044 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.6 mm
béžová
25.4 mm
7.6 mm
1,7988 Kč - 1,7988 Kč 24000 Skladem
12.0 mm
béžová
8.0 mm
7.2 mm
1,743 Kč - 1,743 Kč 2000 Skladem
10.4 mm
béžová
6.0 mm
7.1 mm
3,2351 Kč - 4,4901 Kč 13500 Skladem
27.4 mm
béžová
22.2 mm
7.6 mm
2,0079 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
béžová
14.0 mm
7.4 mm
2,6216 Kč - 3,6534 Kč 5530 Skladem
22.8 mm
béžová
18.0 mm
7.5 mm
2,0359 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
béžová
14.3 mm
7.4 mm
2,1893 Kč - 3,0538 Kč 17500 Skladem
20.4 mm
béžová
15.9 mm
7.4 mm
1,7709 Kč - 1,7709 Kč 3000 Skladem
10.4 mm
béžová
6.4 mm
7.1 mm
1,6733 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
bílá
4.0 mm
7.1 mm
1
2,0079 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
bílá
14.0 mm
7.4 mm
2
2,1893 Kč - 3,0538 Kč 22550 Skladem
20.4 mm
černá
15.9 mm
7.4 mm
3
  • z/ze 5
Záslepky do plechu 17.1 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090763

Cenové rozmezí
2,6912 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 29.2 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090848

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 7.0 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090695

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 24.8 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090824

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 16.0 mm 7.3 mm polyamid béžová

10090756

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
196 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 24.0 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090817

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 14.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090749

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 13.5 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090732

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 30.6 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090855

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 12.0 mm 7.2 mm polyamid béžová

10090725

Cenové rozmezí
1,7988 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 10.4 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090701

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 27.4 mm 7.6 mm polyamid béžová

10090831

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 18.7 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090770

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 22.8 mm 7.5 mm polyamid béžová

10090800

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
5530 Skladem
Parametry
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 18.7 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090787

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 20.4 mm 7.4 mm polyamid béžová

10090794

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
17500 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Barva
    béžová
Záslepky do plechu 10.4 mm 7.1 mm polyamid béžová

10090718

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Barva
    béžová
Plechový kryt 4.0 mm 7.0 mm bílá PA66

10126578

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 14.0 mm 18.7 mm bílá PA66

10126813

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm
Plechový kryt 15.9 mm 20.4 mm černá PA66

10126899

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
22550 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.8 mm