Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9144 Kč - 4,6295 Kč | 4500 Skladem |
0.976 in
24.8 mm
|
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,9044 Kč - 5,4104 Kč | 34000 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,7709 Kč - 1,7709 Kč | 82000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
šedá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,5618 Kč - 1,5618 Kč | 6000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,7709 Kč - 1,7709 Kč | 2000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 21000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,743 Kč - 1,743 Kč | 33000 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,9243 Kč - 2,6912 Kč | 28500 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 5000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 27000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
šedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,7988 Kč - 1,7988 Kč | 2000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 16300 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,9243 Kč - 2,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.673 in
17.1 mm
|
bílá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,7988 Kč - 1,7988 Kč | 32200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 15500 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
šedá
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
| 1,743 Kč - 1,743 Kč | 900 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 1,7988 Kč - 1,7988 Kč | 1000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 4000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku