Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Materiál: pryž termoplastická (TPR), TPE, silikon Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 HB, UL94 V-0Produktová řada: SR1851, SRBP, SRLTP
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | T2 | Materiál | D | T1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4597 Kč - 10,7003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,3233 Kč - 12,3233 Kč | 840 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 16,2156 Kč - 16,2156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 29,372 Kč - 29,372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž silikonová
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 12,5962 Kč - 15,7991 Kč | 400 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž silikonová
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 6,1648 Kč - 6,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 28,0041 Kč - 28,5832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž silikonová
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 21,1133 Kč - 21,1133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 38,2025 Kč - 38,6639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž silikonová
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 23,4545 Kč - 29,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž silikonová
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 24,7201 Kč - 30,4493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž silikonová
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 5,4674 Kč - 5,4674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,9211 Kč - 11,9211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 12,3521 Kč - 15,3396 Kč | 4000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž silikonová
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 12,6393 Kč - 12,6393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku