Menu Vyhledávání

Záslepky plné

Skladem

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Materiál: pryž termoplastická (TPR), TPE, silikon Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 HB, UL94 V-0Produktová řada: SR1851, SRBP, SRLTP

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d T2 Materiál D T1 Typ Koupit
8,4597 Kč - 10,7003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
12,3233 Kč - 12,3233 Kč 840 Skladem
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
16,2156 Kč - 16,2156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
29,372 Kč - 29,372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.2 mm
pryž silikonová
3.2 mm
12,5962 Kč - 15,7991 Kč 400 Skladem
22.2 mm
3.2 mm
pryž silikonová
3.2 mm
6,1648 Kč - 6,1648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
28,0041 Kč - 28,5832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
3.2 mm
pryž silikonová
3.2 mm
21,1133 Kč - 21,1133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
38,2025 Kč - 38,6639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.8 mm
3.2 mm
pryž silikonová
3.2 mm
23,4545 Kč - 29,6736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
3.2 mm
pryž silikonová
3.2 mm
24,7201 Kč - 30,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
3.2 mm
pryž silikonová
3.2 mm
5,4674 Kč - 5,4674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
11,9211 Kč - 11,9211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
12,3521 Kč - 15,3396 Kč 4000 Skladem
12.7 mm
3.2 mm
pryž silikonová
3.2 mm
12,6393 Kč - 12,6393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Zátky plné 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE černá

10107980

Cenové rozmezí
10,7003 Kč - 8,4597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
Zátky plné 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE černá

10311004

Cenové rozmezí
12,3233 Kč - 12,3233 Kč

Skladové zásoby
840 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
Zátky plné 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE černá

10000687

Cenové rozmezí
16,2156 Kč - 16,2156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
Zátky plné 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm pryž silikonová černá

10014226

Cenové rozmezí
29,372 Kč - 29,372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky plné 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm pryž silikonová černá

10160244

Cenové rozmezí
15,7991 Kč - 12,5962 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky plné 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE černá

10311028

Cenové rozmezí
6,1648 Kč - 6,1648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
Zátky plné 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm pryž silikonová černá

10160268

Cenové rozmezí
28,5832 Kč - 28,0041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky plné 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE černá

10311042

Cenové rozmezí
21,1133 Kč - 21,1133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
Zátky plné 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm pryž silikonová černá

10014202

Cenové rozmezí
38,6639 Kč - 38,2025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky plné 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm pryž silikonová černá

10014233

Cenové rozmezí
29,6736 Kč - 23,4545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky plné 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm pryž silikonová černá

10160251

Cenové rozmezí
30,4493 Kč - 24,7201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky plné 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE černá

10311011

Cenové rozmezí
5,4674 Kč - 5,4674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
Zátky plné 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE černá

10000670

Cenové rozmezí
11,9211 Kč - 11,9211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE
Zátky plné 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm pryž silikonová černá

10014219

Cenové rozmezí
15,3396 Kč - 12,3521 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž silikonová
Zátky plné 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE černá

10311035

Cenové rozmezí
12,6393 Kč - 12,6393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    TPE