Mikroorganizéry a chrániče vláken lze stavět na sebe v libovolném počtu a je možno vést vlákna mezi jednotlivými patry otvory podél delší strany patra. Různé barvy pantů označují, ze které strany lze kazetu otevřít. Víko, organizéry a závěsy – vše lze objednat samostatně nebo jako kompletní sadu. Třída hořlavosti: UL94 V-0 nebo UL94 HB.
Produktová řada: SROFST
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková šířka | Celková výška | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222,4711 Kč - 222,4711 Kč | 5 Skladem |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
víko organizéru
|
||
| 22,1438 Kč - 27,5683 Kč | 20 Skladem |
|
červená
|
|
|
závěs dělicího zásobníku
|
||
| 235,0352 Kč - 287,8431 Kč | 2 Skladem |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
dělený zásobník s kontrolou poloměru a prostorem pro uložení nadbytečného vlákna
|
||
| 117,6918 Kč - 117,6918 Kč | 806 Skladem |
5.197 in
132.0 mm
|
černá
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
dělený zásobník s kontrolou poloměru a prostorem pro uložení nadbytečného vlákna
|
||
| 310,2102 Kč - 310,2102 Kč | 10 Skladem |
6.693 in
170.0 mm
|
černá
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
dělený zásobník s kontrolou poloměru a prostorem pro uložení nadbytečného vlákna
|
||
| 22,1438 Kč - 27,5683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
|
|
závěs dělicího zásobníku
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku