Náš sortiment pružinových západek je navržen pro použití do dřeva i kovu. Provedení se zajišťovacím prvkem nebo bez něj a se zarážkou nebo bez ní. Jednoduchá montáž do jednoho otvoru v rámu nebo dveřích.
Produktová řada: SR5471
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka těla | Celková šířka těla | Povrchová úprava | Průměr šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10208021 | 188,9859 Kč - 398,2621 Kč | 54 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 370,9665 Kč - 756,8852 Kč | 19 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 182,0575 Kč - 283,2008 Kč | 40 Skladem |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10208038 | 326,2645 Kč - 697,3413 Kč | 43 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 186,9838 Kč - 394,2405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 539,7089 Kč - 1 153,5479 Kč | 63 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1 927,7908 Kč - 3 930,7471 Kč | 5 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10095669 | 123,1116 Kč - 191,507 Kč | 5 Skladem |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 513,3681 Kč - 1 082,7094 Kč | 9 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10208069 | 322,5691 Kč - 689,4438 Kč | 15 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 1 103,5418 Kč - 2 363,9471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.894 in
73.5 mm
|
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 747,1641 Kč - 1 600,5343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
|
elox
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 711,1167 Kč - 1 523,3156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.894 in
73.5 mm
|
|
bez povrchové úpravy
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 752,0797 Kč - 1 611,0641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.197 in
132.0 mm
|
|
pozinkováno
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10352595 | 747,1641 Kč - 1 600,5343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
|
elox
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku