Menu Vyhledávání

Zátky a chrániče zkosených hran potrubí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nepostradatelné pro zajištění zátek na trubkách během manipulace, přepravy a skladování.Jsou určeny pro pevné uchycení do konce trubky o průměru 8" až 120"Používají se pro vrtné plošiny a plynové vrty, staveniště, sklady a závody. Materiál: polyethylen Produktová řada: SR1360

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d OD H WT Koupit
1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
993,1636 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 817,2433 Kč - 2 817,2433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
2 392,7492 Kč - 2 392,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
729,7121 Kč - 744,5715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
3 081,8996 Kč - 3 081,8996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 311,6346 Kč - 1 338,542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
1 861,8303 Kč - 1 861,8303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
  • z/ze 3
Ochranná zátka do úkosovaných konců 660.4 mm polyethylen

10249680

Cenové rozmezí
1 850,1839 Kč - 1 850,1839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 838.2 mm polyethylen

10241950

Cenové rozmezí
2 158,6148 Kč - 2 158,6148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 609.6 mm polyethylen

10242872

Cenové rozmezí
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 419.1 mm polyethylen

10308493

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 736.6 mm polyethylen

10241929

Cenové rozmezí
1 922,0707 Kč - 1 922,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 431.8 mm polyethylen

10241875

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 993,1636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1092.2 mm polyethylen

10242001

Cenové rozmezí
2 817,2433 Kč - 2 817,2433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1016.0 mm polyethylen

10247150

Cenové rozmezí
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 965.2 mm polyethylen

10247167

Cenové rozmezí
2 392,7492 Kč - 2 392,7492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 381.0 mm polyethylen

10242117

Cenové rozmezí
744,5715 Kč - 729,7121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1143.0 mm polyethylen

10242018

Cenové rozmezí
3 081,8996 Kč - 3 081,8996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 495.3 mm polyethylen

10308615

Cenové rozmezí
1 338,542 Kč - 1 311,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 1041.4 mm polyethylen

10241998

Cenové rozmezí
2 555,3983 Kč - 2 555,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 635.0 mm polyethylen

10241905

Cenové rozmezí
1 702,394 Kč - 1 702,394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 762.0 mm polyethylen

10247174

Cenové rozmezí
1 978,2952 Kč - 1 978,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 914.4 mm polyethylen

10256206

Cenové rozmezí
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 406.4 mm polyethylen

10308578

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 685.8 mm polyethylen

10241912

Cenové rozmezí
1 861,8303 Kč - 1 861,8303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 939.8 mm polyethylen

10241974

Cenové rozmezí
2 337,328 Kč - 2 337,328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    polyethylen
Ochranná zátka do úkosovaných konců 438.6 mm polyethylen

10308424

Cenové rozmezí
1 013,6454 Kč - 1 013,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    polyethylen