Menu Vyhledávání

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 146
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Gauge Velikost závitu Barva Materiál AxA Koupit
10,3974 Kč - 22,3873 Kč 440 Skladem
M10
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13,5401 Kč - 28,8811 Kč 200 Skladem
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10,5281 Kč - 22,4461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
19,1319 Kč - 45,2752 Kč 570 Skladem
M10
Chrom
ocel
23,4826 Kč - 47,1138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Chrom
ocel
18,5183 Kč - 39,5295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10,2771 Kč - 22,9057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
106,0203 Kč - 242,0806 Kč 144 Skladem
M10
Chrom
ocel
23,6379 Kč - 50,9478 Kč 800 Skladem
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
14,4996 Kč - 31,2381 Kč 1727 Skladem
M10
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13,6331 Kč - 29,3787 Kč 30 Skladem
M12
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
21,3351 Kč - 46,1178 Kč 40 Skladem
M8
přírodní
ocel
6,5796 Kč - 14,2059 Kč 1722 Skladem
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
7,5679 Kč - 16,2884 Kč 277 Skladem
M8
šedá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40,3715 Kč - 87,0205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
20,9446 Kč - 51,7869 Kč 90 Skladem
1.5 mm
M8
černá
polyamid
25.0 mm
20,2842 Kč - 20,2842 Kč 600 Skladem
1.5 mm
M8
černá
polyamid
25.0 mm
17,3052 Kč - 37,4612 Kč 4000 Skladem
M6
přírodní
ocel
10,6953 Kč - 23,0566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5,3476 Kč - 11,5283 Kč 7500 Skladem
M6
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • z/ze 8
Kov Závitová vložka M10 Čtvercové 35.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10304013

Cenové rozmezí
22,3873 Kč - 10,3974 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 Čtvercové 30.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286685

Cenové rozmezí
28,8811 Kč - 13,5401 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 Čtvercové 25.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286678

Cenové rozmezí
22,4461 Kč - 10,5281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 Čtvercové 22.0 mm 1.5 mm ocel

10304778

Cenové rozmezí
45,2752 Kč - 19,1319 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    Chrom
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Závitová vložka M8 Čtvercové 25.0 mm 1.2 mm ocel

10304792

Cenové rozmezí
47,1138 Kč - 23,4826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    Chrom
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Závitová vložka M10 Čtvercové 35.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286708

Cenové rozmezí
39,5295 Kč - 18,5183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286661

Cenové rozmezí
22,9057 Kč - 10,2771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 Čtvercové 25.4 mm 16 Chrom

10164044

Cenové rozmezí
242,0806 Kč - 106,0203 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    Chrom
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závitová vložka M8 Čtvercové 25.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou černá

10164136

Cenové rozmezí
50,9478 Kč - 23,6379 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M10 Čtvercové 40.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303733

Cenové rozmezí
31,2381 Kč - 14,4996 Kč

Skladové zásoby
1727 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M12 Čtvercové 40.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303986

Cenové rozmezí
29,3787 Kč - 13,6331 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M8 Čtvercové 32.0 mm 1.2 mm ocel

10291849

Cenové rozmezí
46,1178 Kč - 21,3351 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Kov Závitová vložka M8 Čtvercové 25.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286173

Cenové rozmezí
14,2059 Kč - 6,5796 Kč

Skladové zásoby
1722 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M8 Čtvercové 25.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303757

Cenové rozmezí
16,2884 Kč - 7,5679 Kč

Skladové zásoby
277 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 Čtvercové 30.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou černá

10164075

Cenové rozmezí
87,0205 Kč - 40,3715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Cenové rozmezí
51,7869 Kč - 20,9446 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435519

Cenové rozmezí
20,2842 Kč - 20,2842 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Závitová vložka M6 Čtvercové 19.0 mm 1.0 mm ocel

10291818

Cenové rozmezí
37,4612 Kč - 17,3052 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Kov Závitová vložka M8 Čtvercové 35.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286203

Cenové rozmezí
23,0566 Kč - 10,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M6 Čtvercové 20.0 mm 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10286142

Cenové rozmezí
11,5283 Kč - 5,3476 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790