Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Velikost závitu | Barva | Materiál | AxA | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,4826 Kč - 47,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
10,3974 Kč - 22,3873 Kč | 440 Skladem |
|
M10
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
21,8092 Kč - 46,5775 Kč | 30 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
19,1319 Kč - 45,2752 Kč | 570 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
4,6978 Kč - 10,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
32,7223 Kč - 70,5089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
|
||
24,2356 Kč - 44,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
|
||
13,3624 Kč - 28,7836 Kč | 3000 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
|
||
49,2661 Kč - 100,3562 Kč | 16 Skladem |
2.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,3052 Kč - 37,4612 Kč | 4120 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
|
||
10286180 | 8,0282 Kč - 17,3297 Kč | 4070 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
|
16,6657 Kč - 35,9238 Kč | 2300 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
5,6996 Kč - 12,2721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
7,4596 Kč - 16,0653 Kč | 21 Skladem |
|
M8
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
23,9629 Kč - 51,6173 Kč | 80 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
26,8153 Kč - 49,2588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polystyren houževnatý (HIPS)
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
461,5782 Kč - 1 199,6784 Kč | 11 Skladem |
1.5 mm
|
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
14,1537 Kč - 26,0466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
|
||
29,7088 Kč - 62,9456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
30,1635 Kč - 65,0051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku